text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 02509260

n° de catalogue : EM02509260

Description:  15/25KV 200A LB ELR CONTACT 260

CUP: 783786639915

200 Amp, 15/25kV, Long Bi-Metal Contact - 260 - 3/0 Stranded or Compressed. 4/0 Solid or Compact. Repair elbow has extended-length contact and elbow housing, resulting in a net gain of 3-1/4 inch in length.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Bimétallique

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

200 ampères

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Grosseur

3-1/4 inch long

Calibre de fils

3/0 STR/COMPR AWG , 4/0 SOL/COMPT AWG