Alternate Catalog No. : 02509230
n° de catalogue : EM02509230
Description: 15/25KV 200A LB ELR CONTACT 230
CUP: 783786637607
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
Calibre de câble |
#1 toronné ou 1/0 massif |
Nombre de trous |
1 |
Ampères |
200 ampères |
Tension nominale |
15/25 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Bimétallique (aluminium et cuivre) |
Couleur |
Nu |
Connexion |
Compression |
Conditions environnementales |
Doit être protégé/installé dans le connecteur coudé, le connecteur coudé de réparation ou le coude de remplacement. |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
IEEE 386 |
Dimensions
Taille du goujon |
3/8 pouce |