text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 02500220

n° de catalogue : EM02500220

Description:  15/35KV 200A LB BIMET 1TR COSSE 2

CUP: 783786657728

Contact LR long bimétallique pour dispositif de manœuvre sous charge 15-35 kV 200 A - 220
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

#2 toronné ou #1 massif

Nombre de trous

1

Ampères

200 ampères

Tension nominale

15-35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Bimétallique (aluminium et cuivre)

Couleur

Nu

Connexion

Compression

Conditions environnementales

Doit être protégé/installé dans le connecteur coudé, le connecteur coudé de réparation ou le coude de remplacement.

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 386
IEEE 386

Dimensions

Taille du goujon

3/8 pouce

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS
REACH REACH 240 Compliant