Alternate Catalog No. : 02500200
n° de catalogue : EM02500200
Description: 15/35KV 200A LB BIMET 1HLUG No4 STR
CUP: 783786620814
Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
Calibre de câble |
#4 toronné ou #3 massif |
Nombre de trous |
1 |
Ampères |
200 ampères |
Tension nominale |
15-35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Bimétallique (aluminium et cuivre) |
Couleur |
Nu |
Connexion |
Compression |
Conditions environnementales |
Doit être protégé/installé dans le connecteur coudé, le connecteur coudé de réparation ou le coude de remplacement. |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
IEEE 386 |
Dimensions
Taille du goujon |
3/8 pouce |