text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 01600270

n° de catalogue : EM01600270

Description:  AL RECEPT PIN CONT 4/0 STR 250 SOL

CUP: 783786776597

Universal Aluminum Replacement Pin Contact Straight Plug - size 270 - 4/0 STR AWG
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Caractéristiques spéciales

Universal Aluminum

Application

Dispositifs de manœuvre sans charge

Spécifications

Calibre de câble

4/0 toronné ou 250 kcmil massif

Ampères

200 ampères

Tension nominale

15/25 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Aluminium

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS