Alternate Catalog No. : 01502250
n° de catalogue : EM01502250
Description: CU RECEPT PIN CONT 2/0 STR 3/0 SOL
CUP: 783786952571
Receptacle Pin Contact - Size 250 - 2/0 AWG Stranded, 3/0 AWG Compact, Pin is Tellurium Copper and 3 inches long. Tin Plated
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Caractéristiques spéciales |
All Copper |
Application |
Dispositifs de manœuvre sans charge |
Spécifications
Calibre de câble |
2/0 toronné ou 3/0 massif |
Ampères |
200 ampères |
Tension nominale |
15/25 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Cuivre |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |