Alternate Catalog No. : 01502220
n° de catalogue : EM01502220
Description: CU RECEPT PIN CONT No2 STR No1 SOL
CUP: 783786278442
Receptacle Pin Contact - Size 220 - #2 AWG Stranded, #1 AWG Compact, Pin is Tellurium Copper and 3 inches long. Tin Plated
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Caractéristiques spéciales |
All Copper |
Application |
Dispositifs de manœuvre sans charge |
Spécifications
Calibre de câble |
#2 toronné ou #1 massif |
Ampères |
200 ampères |
Tension nominale |
15/25 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Cuivre |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |