text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 01502200

n° de catalogue : EM01502200

Description:  RECEPTACLE PIN CONTACT

CUP: 783786483624

Receptacle Pin Contact - Size 200 - #4 AWG Stranded, #2 AWG Solid and Compact, Pin is Tellurium Copper and 3 inches long. Tin Plated
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Cuivre

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

200 ampères

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Calibre de fils

#4 STR AWG