text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 01500230

n° de catalogue : EM01500230

Description:  ALUM RECPT PIN CONT NO1 STR 1/0 SOL

CUP: 783786789122

Universal Aluminum Pin Contact and Crimp Barrel Assembly, Replacement Receptacle Pin Contact - for Wire Size 230 - #1 Stranded AWG or 1/0 Compact/Solid AWG. Includes Inhibitor Compound and Protective Cap.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Caractéristiques spéciales

Universal Aluminum

Application

Dispositifs de manœuvre sans charge

Spécifications

Calibre de câble

#1 toronné ou 1/0 massif

Ampères

200 ampères

Tension nominale

15/25 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Aluminium

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold