text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 01402240

n° de catalogue : EM01402240

Description:  SPLICE SOCKET CONTACT

CUP: 783786675548

Locking Copper Socket Contact, Wire Size 1/0 Stranded or Compressed AWG. 2/0 Solid or Compact AWG, includes Copper Socket Contact, Locking Key, Copper Contact Spring - Length 1-3/16 inch and Pin. Widest Diameter 1/2 inch.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Cuivre

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

200 ampères

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Calibre de fils

1/0 STR/COMPR AWG , 2/0 SOL/COMPT AWG