Alternate Catalog No. : 01401220
n° de catalogue : EM01401220
Description: SPLICE SOCKET CONTACT
CUP: 783786352272
Locking Socket and Crimp Barrel Assembly, includes Pin, Disc Spring, Crimp Barrel, Protective Cap, Locking Key, Contact Spring, Socket Contact. #2 Stranded or Compressed. #1 Solid or Compact. Barrel is Aluminum and 1.437 inch long x .470 inch Diameter. Locking Contact is Tin Plated Tellurium Copper and is 2.492 inch long.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Tension nominale |
15/25 kV |
Ampères |
200 ampères |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Dimensions
Calibre de fils |
#2 STR/COMPR AWG , #1 SOL/COMPT AWG |