text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 01302250

n° de catalogue : EM01302250

Description:  CONTACT LOCKING PLUG, CU, 200A DB

CUP: 783786068067

Locking Copper Contact Pin for Wire Size 2/0 Stranded Compressed AWG, 3/0 Solid or Compact AWG. Assembly consists of Stainless Steel Nose, Copper Locking Pin Contact - Length 3-1/4 inch. Tin Plated, Widest Diameter 5/8 inch.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Cuivre

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

200 ampères

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Grosseur

3-1/4 inch long

Calibre de fils

2/0 STR/COMPR AWG , 3/0 SOL/COMPT AWG