Alternate Catalog No. : 01302240
n° de catalogue : EM01302240
Description: CONTACT LOCKING PLUG, CU, 200A DB
CUP: 783786675531
Locking Copper Contact Pin for Wire Size 1/0 Stranded Compressed AWG, 2/0 Solid or Compact AWG. Assembly consists of Stainless Steel Nose, Copper Locking Pin Contact - Length 3-1/4 inch. Widest Diameter 1/2 inch.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Cuivre |
Tension nominale |
15/25 kV |
Ampères |
200 ampères |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Dimensions
Grosseur |
3-1/4 inch long |
Calibre de fils |
1/0 STR/COMPR AWG , 2/0 SOL/COMPT AWG |