text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 01301270

n° de catalogue : EM01301270

Description:  CONTACT, LOCKING, PLUG, CU 200A DB

CUP: 783786390496

Locking Contact Pin and Crimp Barrel Assembly for Wire Size 4/0 Stranded AWG, 250 Compact kcmil. Assembly consists of Stainless Steel Nose, Copper Locking Pin - Length 2 inch, Protective Cap, Aluminum Crimp Barrel - Length 2-3/16 inch and Disc Spring. Widest Diameter 3/4 inch.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Cuivre

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Calibre de fils

4/0 STR/COMPR AWG , 250 kcmil