text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 01301250

n° de catalogue : EM01301250

Description:  CONTACT, LOCKING, PLUG, CU 200A DB

CUP: 783786442881

Locking Contact Pin and Crimp Barrel Assembly for Wire Size 2/0 Stranded AWG, 3/0 Compact AWG. Assembly consists of Stainless Steel Nose, Copper Locking Pin - Length 2 inch, Protective Cap, Aluminum Crimp Barrel - Length 2-3/16 inch and Disc Spring. Widest Diameter 5/8 inch.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Cuivre

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Calibre de fils

2/0 STR/COMPR AWG , 3/0 SOL/COMPT AWG