text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 01301240

n° de catalogue : EM01301240

Description:  SPLICE PIN CONTACT

CUP: 783786329403

Locking Contact Pin and Crimp Barrel Assembly for Wire Size 1/0 Stranded AWG, 2/0 Solid or Compact AWG. Assembly consists of Stainless Steel Nose, Copper Locking Pin - Length 2 inch, Protective Cap, Aluminum Crimp Barrel - Length 2-3/16 inch and Disc Spring. Widest Diameter 5/8 inch.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Cuivre

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Calibre de fils

1/0 STR/COMPR AWG , 2/0 SOL/COMPT AWG

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS