text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 01000240

n° de catalogue : EM01000240

Description:  COSSE ALUM CONN PCT-3 1/0STR 2/0SOL

CUP: 783786643738

Two Hole Spade for PCT, for all voltage classes, Aluminum, for Conductor size 1/0 - Stranded/Compressed, 2/0 Compact/Solid
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Application

For Power Cable Terminations

Spécifications

Calibre de câble

1/0 STR/COMPR AWG , 2/0 SOL/COMPT AWG

Nombre de trous

2

Tension nominale

15-35 kV

Matériau

Aluminium

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant