text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 00800330

n° de catalogue : EM00800330

Description:  15-25KV TP AL 2H LUG 500STR 600CMPT

CUP: 75114201735

15/25 kV Tin Plated Aluminum 2-Hole Lug, Wire Size 500 STR/COMPR kcmil or 600 COMPT kcmil. Overall Length 8.262 inch. Barrel Outside Diameter 1.32 inch. Pad 1.5 inch wide x 3.2 inch long x .6 inch thick. Pad has two .550 inch Diameter inline holes on 1-3/4 inch centers. For 35MTG series products.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Tension nominale

15/25 kV

Matériau

Alluminum

Classifications

Marque de produit

Elastimold