text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 00400270

n° de catalogue : EM00400270

Description:  15/25KV 200A LB RLR CONTACT 270

CUP: 783786346578

15/25kV, 200 Amp, RLR Contact, Replacement Elbow Connector for Aluminum and Copper Conductors, 270 - for Conductor size 4/0 - Stranded/Compressed
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Bi-Metallic Connector. Comes with Crimp Chart.

Application

Designed for use with 167/168RLR and 273/274RLR Replacement Elbows on Aluminum or Copper Conductors.

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Bimétallique

Fini

étamé

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Grosseur

11.805 inches long

Calibre de fils

#4 STR/COMPR AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant