text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 00400250

n° de catalogue : EM00400250

Description:  15/25KV 200A LB RLR CONTACT 250

CUP: 783786357727

15/25kV, 200 Amp, RLR Contact, Replacement Elbow Connector for Aluminum and Copper Conductors, 250 - for Conductor size 2/0 - Stranded/Compressed, 3/0 Compact/Solid. 11.805 inches long
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Bi-Metallic Connector. Comes with Crimp Chart.

Application

Designed for use with 167/168RLR and 273/274RLR Replacement Elbows on Aluminum or Copper Conductors.

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Bimétallique

Fini

étamé

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Grosseur

11.805 inches long

Calibre de fils

2/0 STR/COMPR AWG , 3/0 SOL/COMPT AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant