text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 00400220

n° de catalogue : EM00400220

Description:  15/25KV 200A LB RLR CONTACT 220

CUP: 783786658527

15/25kV, 200 Amp, RLR Contact, Replacement Elbow Connector for Aluminum and Copper Conductors, 220 - for Conductor size #2 - Stranded/Compressed, #1 Compact/Solid
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

#2 toronné ou #1 massif

Nombre de trous

1

Ampères

200 ampères

Tension nominale

15/25 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Bimétallique (aluminium et cuivre)

Couleur

Nu

Connexion

Compression

Conditions environnementales

Doit être protégé/installé dans le connecteur coudé, le connecteur coudé de réparation ou le coude de remplacement.

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 386
IEEE 386

Dimensions

Taille du goujon

3/8 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant