text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ELL6-G

Description:  COUDE A RAYON STD-90 DEGRES 6 PO GR

CUP: 704508370909

Coude à rayon standard, à revêtement de PVC de 40 mils, diamètre du conduit de 6 pouces (155 millimètres), 90 degrés, rayon de 30 pouces (762 millimètres), déport de 39 pouces (990,6 millimètres), extrémité rectiligne de 9 pouces (228,6 millimètres), longueur non courbé de 65,12 pouces (1654,15 millimètres), en acier galvanisé par trempage à chaud, gris
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • A minimum .040 inch (40 mil) PVC coating on the exterior.
  • A nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on the interior.
  • Ocal-Blue standard radius elbows are factory bent to reduce the time and wasted materials that can result from field bending.
  • Color coded thread protectors on each end.

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Color-Coded Thread Protectors for Easy Identification of Conduit Size

Application

To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Gris

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Longueur

65.12 in , 1,654.15 mm

Grosseur nominale

6 in , 155 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici