text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ELL4-B

Description:  PVC CTD ELBOW 90D 4IN STEEL LBLUE

CUP: 704508370671

Coude à rayon standard, à revêtement de PVC de 40 mils, diamètre du conduit de 4 pouces (103 millimètres), 90 degrés, rayon de 16 pouces (406,4 millimètres), déport de 21-3/4 pouces (552,45 millimètres), extrémité rectiligne de 5-3/4 pouces (146,05 millimètres), longueur non courbé de 36,63 pouces (930,47 millimètres), en acier galvanisé par trempage à chaud, bleu pâle
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • A minimum .040 inch (40 mil) PVC coating on the exterior.
  • A nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on the interior.
  • Ocal-Blue standard radius elbows are factory bent to reduce the time and wasted materials that can result from field bending.
  • Color coded thread protectors on each end.

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Color-Coded Thread Protectors for Easy Identification of Conduit Size

Application

To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Bleu pâle

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Longueur

36.63 in , 930.47 mm

Grosseur nominale

4 in , 103 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici