text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ELL3SA-G

Description:  COUDE RAYONS STD 90 DEGRES 3 PO GRI

CUP: 704508370657

Coude à rayon standard, à revêtement de PVC de 40 mils, diamètre du conduit de 3 pouces (78 millimètres), 90 degrés, rayon de 13 pouces (330,2 millimètres), déport de 16-1/2 pouces (419,1 millimètres), extrémité rectiligne de 3-1/2 pouces (88,9 millimètres), longueur non courbé de 27,42 pouces (696,4 millimètres), en aluminium, gris
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • A minimum .040 inch (40 mil) PVC coating on the exterior.
  • A nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on the interior.
  • Ocal-Blue standard radius elbows are factory bent to reduce the time and wasted materials that can result from field bending.
  • Color coded thread protectors on each end.

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Color-Coded Thread Protectors for Easy Identification of Conduit Size

Application

To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting

Spécifications

Matériau

Aluminium

Couleur

Gris

Fini

revêtement en PVC

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Longueur

27.42 in , 696.48 mm

Grosseur nominale

3 in , 78 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici