n° de catalogue : ELL330-G
Description: COUDE STD 30 DEG 3-1/2 PO GRIS
CUP: 704508370602
Coude à rayon standard, à revêtement de PVC de 40 mils, diamètre du conduit de 3 pouces (78 millimètres), 30 degrés, rayon de 13 pouces (330,2 millimètres), déport de 16-1/2 pouces (419,1 millimètres), extrémité rectiligne de 3-1/2 pouces (88,9 millimètres), longueur non courbé de 27,42 pouces (696,4 millimètres), en acier galvanisé par trempage à chaud, gris
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- A minimum .040 inch (40 mil) PVC coating on the exterior.
- A nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on the interior.
- Ocal-Blue standard radius elbows are factory bent to reduce the time and wasted materials that can result from field bending.
- Color coded thread protectors on each end.
Descripteurs
|
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
|
Caractéristiques spéciales |
Color-Coded Thread Protectors for Easy Identification of Conduit Size |
|
Application |
To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting |
Spécifications
|
Matériau |
Acier |
|
Couleur |
Gris |
|
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
|
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
|
Longueur |
27.42 in , 696.48 mm |
|
Grosseur nominale |
3 in , 78 mm |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |