text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ELL31/245-G

Description:  COUDE STD 45 DEG 3 1/2 PO GRIS

CUP: 704508370565

Coude à rayon standard, à revêtement de PVC de 40 mils, diamètre du conduit de 3-1/2 pouces (91 millimètres), 45 degrés, rayon de 15 pouces (381 millimètres), déport de 20,75 pouces (527,05 millimètres), extrémité rectiligne de 5,75 pouces (146,05 millimètres), longueur non courbé de 35,06 pouces (890,57 millimètres), en acier galvanisé par trempage à chaud, gris
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • A minimum .040 inch (40 mil) PVC coating on the exterior.
  • A nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on the interior.
  • Ocal-Blue standard radius elbows are factory bent to reduce the time and wasted materials that can result from field bending.
  • Color coded thread protectors on each end.

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Color-Coded Thread Protectors for Easy Identification of Conduit Size

Application

To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Gris

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Longueur

35.06 in , 890.57 mm

Grosseur nominale

3-1/2 in , 91 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici