n° de catalogue : ELL31/230-G
Description: COUDE STD 30 DEG 3/4 PO GRIS
CUP: 704508426903
Coude à rayon standard, à revêtement de PVC de 40 mils, diamètre du conduit de 3-1/2 pouces (91 millimètres), 30 degrés, rayon de 15 pouces (381 millimètres), déport de 20,75 pouces (527,05 millimètres), extrémité rectiligne de 5,75 pouces (146,05 millimètres), longueur non courbé de 35,06 pouces (890,57 millimètres), en acier galvanisé par trempage à chaud, gris
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- A minimum .040 inch (40 mil) PVC coating on the exterior.
- A nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on the interior.
- Ocal-Blue standard radius elbows are factory bent to reduce the time and wasted materials that can result from field bending.
- Color coded thread protectors on each end.
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Color-Coded Thread Protectors for Easy Identification of Conduit Size |
Application |
To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Couleur |
Gris |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Longueur |
35.06 in , 890.57 mm |
Grosseur nominale |
3-1/2 in , 91 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |