text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ELL3/4-R

Description:  PVC CTD ELBOW 90D 3/4IN STEEL RED

CUP: 704508370411

Standard Radius Elbow, 40 Mil PVC Coated, Pipe Size 3/4 Inch/21 Metric, Angle 90 Degrees, Radius 4-1/2 Inch/114.30 Millimeters, Offset 6-1/2 Inch/165.10 Millimeters, Straight End 2 Inch/50.80 Millimeters, Unbent Length 11.07 Inch/281.14 Millimeters, Hot-Dip Galvanized Rigid Steel, Red
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Color-Coded Thread Protectors for Easy Identification of Conduit Size

Application

To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Rouge

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Longueur

11.07 in , 281.14 mm

Grosseur nominale

3/4 in , 21 mm

Conformité et certifications

REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici