n° de catalogue : ELL245SA-G
Description: PVC CTD ELBOW 45D 2IN ALUM GRAY
CUP: 704508370350
Standard Radius Elbow, 40 Mil PVC Coated, Pipe Size 2 Inch/53 Metric, Angle 45 Degrees, Radius 9-1/2 Inch/241.30 Millimeters, Offset 13 Inch/330.20 Millimeters, Straight End 3-1/2 Inch/88.90 Millimeters, Unbent Length 21.92 Inch/556.83 Millimeters, Rigid Aluminum, Gray
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Color-Coded Thread Protectors for Easy Identification of Conduit Size |
Application |
To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Gris |
Fini |
revêtement en PVC |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Longueur |
21.92 in , 556.83 mm |
Grosseur nominale |
2 in , 53 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |