n° de catalogue : ELL245-G
Description: COUDE STD 45 DEG 2 PO GRIS
CUP: 704508370343
Coude à rayon standard, à revêtement de PVC de 40 mils, diamètre du conduit de 2 pouces (53 millimètres), 45 degrés, rayon de 9-1/2 pouces (241,3 millimètres), déport de 13 pouces (330,2 millimètres), extrémité rectiligne de 3-1/2 pouces (88,9 millimètres), longueur non courbé de 21,92 pouces (556,83 millimètres), en acier galvanisé par trempage à chaud, gris
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- A minimum .040 inch (40 mil) PVC coating on the exterior.
- A nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on the interior.
- Ocal-Blue standard radius elbows are factory bent to reduce the time and wasted materials that can result from field bending.
- Color coded thread protectors on each end.
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Color-Coded Thread Protectors for Easy Identification of Conduit Size |
Application |
To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Couleur |
Gris |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Longueur |
21.92 in , 556.83 mm |
Grosseur nominale |
2 in , 53 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |