n° de catalogue : ELL21/2-B
Description: PVC CTD ELBOW 90D 2-1/2IN STL LBLUE
CUP: 704508370220
Standard Radius Elbow, 40 Mil PVC Coated, Pipe Size 2-1/2 Inch/63 Metric, Angle 90 Degrees, Radius 10-1/2 Inch/266.70 Millimeters, Offset 14 Inch/355.60 Millimeters, Straight End 3-1/2 Inch/88.90 Millimeters, Unbent Length 23.49 Inch/596.73 Millimeters, Hot-Dip Galvanized Rigid Steel, Light Blue
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Color-Coded Thread Protectors for Easy Identification of Conduit Size |
Application |
To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Couleur |
Bleu pâle |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Longueur |
23.49 in , 596.73 mm |
Grosseur nominale |
2-1/2 in , 63 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |