text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ELL2-W

Description:  PVC CTD ELBOW 90D 2IN STEEL WHITE

CUP: 704508370213

Standard Radius Elbow, 40 Mil PVC Coated, Pipe Size 2 Inch/53 Metric, Angle 90 Degrees, Radius 9-1/2 Inch/241.30 Millimeters, Offset 13 Inch/330.20 Millimeters, Straight End 3-1/2 Inch/88.90 Millimeters, Unbent Length 21.92 Inch/556.83 Millimeters, Hot-Dip Galvanized Rigid Steel, White
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Color-Coded Thread Protectors for Easy Identification of Conduit Size

Application

To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Blanc

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Longueur

21.92 in , 556.83 mm

Grosseur nominale

2 in , 53 mm

Durabilité

Environmental product declaration

EPD OCAL PVC-Coated Aluminum Conduit

MNS Rear Low Voltage Switchgear EPD

MNS_EcoSolutions

MNS 3.0 Low Voltage Switchgear EPD

EPD OCAL PVC-Coated Steel Conduit

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici