text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ELL1SA-R

Description:  PVC CTD ELBOW 90D 1IN ALUM RED

CUP: 704508370176

Standard Radius Elbow, 40 Mil PVC Coated, Pipe Size 1 Inch/27 Metric, Angle 90 Degrees, Radius 5-3/4 Inch/146.05 Millimeters, Offset 8 Inch/203.20 Millimeters, Straight End 2-1/4 Inch/57.15 Millimeters, Unbent Length 13.53 Inch/343.71 Millimeters, Rigid Aluminum, Red
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Color-Coded Thread Protectors for Easy Identification of Conduit Size

Application

To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting

Spécifications

Matériau

Aluminium

Couleur

Rouge

Fini

revêtement en PVC

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Longueur

13.53 in , 343.71 mm

Grosseur nominale

1 in , 27 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici