n° de catalogue : ELL145SA-G
Description: PVC CTD ELBOW 45D 1IN ALUM GRAY
CUP: 704508426811
Standard Radius Elbow, 40 Mil PVC Coated, Pipe Size 1 Inch/27 Metric, Angle 45 Degrees, Radius 5-3/4 Inch/146.05 Millimeters, Offset 8 Inch/203.20 Millimeters, Straight End 2-1/4 Inch/57.15 Millimeters, Unbent Length 13.53 Inch/343.71 Millimeters, Rigid Aluminum, Gray
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
|
Caractéristiques spéciales |
Color-Coded Thread Protectors for Easy Identification of Conduit Size |
|
Application |
To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting |
Spécifications
|
Matériau |
Aluminium |
|
Couleur |
Gris |
|
Fini |
revêtement en PVC |
Classifications
|
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
|
Longueur |
13.53 in , 343.71 mm |
|
Grosseur nominale |
1 in , 27 mm |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |