n° de catalogue : ELL145-B
Description: PVC CTD ELBOW 45D 1IN STEEL LBLUE
CUP: 704508370138
Coude à rayon standard, à revêtement de PVC de 40 mils, diamètre du conduit de 1 pouce (27 millimètres), 45 degrés, rayon de 5-3/4 pouces (146,05 millimètres), déport de 8 pouces (203,2 millimètres), extrémité rectiligne de 2-1/4 pouces (57,15 millimètres), longueur non courbé de 13,53 pouces (343,71 millimètres), en acier galvanisé par trempage à chaud, blanc
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- A minimum .040 inch (40 mil) PVC coating on the exterior.
- A nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on the interior.
- Ocal-Blue standard radius elbows are factory bent to reduce the time and wasted materials that can result from field bending.
- Color coded thread protectors on each end.
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Color-Coded Thread Protectors for Easy Identification of Conduit Size |
Application |
To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Couleur |
Bleu pâle |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Longueur |
13.53 in , 343.71 mm |
Grosseur nominale |
1 in , 27 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |