text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ELL11/4SA-G

Description:  COUDE RAYON STD 90DEG 1-1/4 PO GRIS

CUP: 704508370107

Coude à rayon standard, à revêtement de PVC de 40 mils, diamètre du conduit de 1-1/4 pouce (35 millimètres), 90 degrés, rayon de 7-1/4 pouces (184,15 millimètres), déport de 9-1/2 pouces (241,3 millimètres), extrémité rectiligne de 2-1/4 pouces (57,15 millimètres), longueur non courbé de 15,89 pouces (403,56 millimètres), en aluminium, gris
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • A minimum .040 inch (40 mil) PVC coating on the exterior.
  • A nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on the interior.
  • Ocal-Blue standard radius elbows are factory bent to reduce the time and wasted materials that can result from field bending.
  • Color coded thread protectors on each end.

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Color-Coded Thread Protectors for Easy Identification of Conduit Size

Application

To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting

Spécifications

Matériau

Aluminium

Couleur

Gris

Fini

revêtement en PVC

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Longueur

15.89 in , 403.56 mm

Grosseur nominale

1-1/4 in , 35 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici