text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ELL11/430-G

Description:  COUDE STD 30 DEG 1-1/2 PO GRIS

CUP: 704508427597

Coude à rayon standard, à revêtement de PVC de 40 mils, diamètre du conduit de 1-1/4 pouce (35 millimètres), 30 degrés, rayon de 7-1/4 pouces (184,15 millimètres), déport de 9-1/2 pouces (241,3 millimètres), extrémité rectiligne de 2-1/4 pouces (57,15 millimètres), longueur non courbé de 15,89 pouces (403,56 millimètres), en acier galvanisé par trempage à chaud, gris
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Color-Coded Thread Protectors for Easy Identification of Conduit Size

Application

To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Gris

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Longueur

15.89 in , 403.56 mm

Grosseur nominale

1-1/4 in , 35 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici