text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ELL11/4-B

Description:  PVC CTD ELBOW 90D 1-1/4IN STL LBLU

CUP: 704508370022

Standard Radius Elbow, 40 Mil PVC Coated, Pipe Size 1-1/4 Inch/35 Metric, Angle 90 Degrees, Radius 7-1/4 Inch/184.15 Millimeters, Offset 9-1/2 Inch/241.30 Millimeters, Straight End 2-1/4 Inch/57.15 Millimeters, Unbent Length 15.89 Inch/403.56 Millimeters, Hot-Dip Galvanized Rigid Steel, Light Blue
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Color-Coded Thread Protectors for Easy Identification of Conduit Size

Application

To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Bleu pâle

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Longueur

15.89 in , 403.56 mm

Grosseur nominale

1-1/4 in , 35 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici