n° de catalogue : ELL11/245-G
Description: COUDE STD 45 DEG 1-1/2 PO GRIS
CUP: 704508369972
Coude à rayon standard, à revêtement de PVC de 40 mils, diamètre du conduit de 1-1/2 pouce (41 millimètres), 45 degrés, rayon de 8-1/4 pouces (209,55 millimètres), déport de 11 pouces (279,4 millimètres), extrémité rectiligne de 2-3/4 pouces (69,85 millimètres), longueur non courbé de 18,46 pouces (468,86 millimètres), en acier galvanisé par trempage à chaud, gris
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- A minimum .040 inch (40 mil) PVC coating on the exterior.
- A nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on the interior.
- Ocal-Blue standard radius elbows are factory bent to reduce the time and wasted materials that can result from field bending.
- Color coded thread protectors on each end.
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Color-Coded Thread Protectors for Easy Identification of Conduit Size |
Application |
To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Couleur |
Gris |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Longueur |
18.46 in , 468.86 mm |
Grosseur nominale |
1-1/2 in , 41 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |