n° de catalogue : ELL11/2-W
Description: PVC CTD ELBOW 90D 1-1/2IN STEEL WHT
CUP: 704508369941
Standard Radius Elbow, 40 Mil PVC Coated, Pipe Size 1-1/2 Inch/41 Metric, Angle 90 Degrees, Radius 8-1/4 Inch/209.55 Millimeters, Offset 11 Inch/279.40 Millimeters, Straight End 2-3/4 Inch/69.85 Millimeters, Unbent Length 18.46 Inch/468.86 Millimeters, Hot-Dip Galvanized Rigid Steel, White
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Color-Coded Thread Protectors for Easy Identification of Conduit Size |
Application |
To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Couleur |
Blanc |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Longueur |
18.46 in , 468.86 mm |
Grosseur nominale |
1-1/2 in , 41 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |