text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ELL11/2-B

Description:  PVC CTD ELBOW 90D 1-1/2IN STL LBLUE

CUP: 704508369910

Standard Radius Elbow, 40 Mil PVC Coated, Pipe Size 1-1/2 Inch/41 Metric, Angle 90 Degrees, Radius 8-1/4 Inch/209.55 Millimeters, Offset 11 Inch/279.40 Millimeters, Straight End 2-3/4 Inch/69.85 Millimeters, Unbent Length 18.46 Inch/468.86 Millimeters, Hot-Dip Galvanized Rigid Steel, Light Blue
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Color-Coded Thread Protectors for Easy Identification of Conduit Size

Application

To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Bleu pâle

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Longueur

18.46 in , 468.86 mm

Grosseur nominale

1-1/2 in , 41 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici