n° de catalogue : ELL1/2-B
Description: PVC CTD ELBOW 90D 1/2IN STEEL LBLUE
CUP: 704508369798
Coude à rayon standard, à revêtement de PVC de 40 mils, diamètre du conduit de 1/2 pouce (16 millimètres), 90 degrés, rayon de 4 pouces (101,6 millimètres), déport de 6 pouces (152,4 millimètres), extrémité rectiligne de 2 pouces (50,8 millimètres), longueur non courbé de 10,28 pouces (261,19 millimètres), en acier galvanisé par trempage à chaud, bleu pâle
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- A minimum .040 inch (40 mil) PVC coating on the exterior.
- A nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on the interior.
- Ocal-Blue standard radius elbows are factory bent to reduce the time and wasted materials that can result from field bending.
- Color coded thread protectors on each end.
Descripteurs
|
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
|
Caractéristiques spéciales |
Color-Coded Thread Protectors for Easy Identification of Conduit Size |
|
Application |
To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting |
Spécifications
|
Matériau |
Acier |
|
Couleur |
Bleu pâle |
|
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
|
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
|
Longueur |
10.28 in , 261.19 mm |
|
Grosseur nominale |
1/2 in , 16 mm |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |