text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ELB90-125

Description:  COUDE 90 DEG SCH 40 PCV 1-1/4 PO

CUP: 34481003243

Coudes et raccords non métalliques Carlon. La gamme la plus complète de coudes et de raccords non métalliques de l'industrie électrique, avec des produits conçus pour une utilisation au-dessus et au-dessous du sol.

Coude en PVC gris coudé à 90 degrés, Schedule 40. Cloche d"emboîtement intégrée. Grosseur nominale 1-1/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes en PVC Schedule 40

Application

Bend Angle 90 Degree

Spécifications

Matériau

PVC

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL E137781, CSA AP58382

Dimensions

Grosseur nominale

1-1/4 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant