n° de catalogue : ELB45-050-V2
Description: COUDE 45 DEG SCH 40 PCV 1/2 PO
CUP: 34481023111
Coudes et raccords non métalliques Carlon. La gamme la plus complète de coudes et de raccords non métalliques de l'industrie électrique, avec des produits conçus pour une utilisation au-dessus et au-dessous du sol.
Coude en PVC gris coudé à 45 degrés, Schedule 40. Cloche d"emboîtement intégrée. Grosseur nominale 1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coudes en PVC Schedule 40 |
Application |
Bend Angle 45 Degree |
Spécifications
Matériau |
PVC |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Carlon |
Standard |
UL E137781, CSA AP58382 |
Dimensions
Grosseur nominale |
1/2 pouce |