n° de catalogue : EL395-G
Description: COUDE OCAL EL 90 DEG 1 PO GRIS
CUP: 704508369415
Coude malléable à revêtement de PVC, mâle, 90 degrés, diamètre du conduit de 1 pouce (27 millimètres), de série EL pour installation à la fin des parcours de conduits ou de façon à changer la direction du conduit, en fonte malléable, gris
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Pressure-Sealing Sleeves Protect Connections |
Application |
To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting |
Spécifications
Matériau |
Fonte malléable |
Couleur |
Gris |
Fini |
revêtement en PVC |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur nominale |
1 in , 27 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |