text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EL39-G

Description:  COUDE OCAL EL 90 DEG 1 PO GRIS

CUP: 704508369392

Coude malléable à revêtement de PVC, femelle, 90 degrés, diamètre du conduit de 1 pouce (27 millimètres), de série EL pour installation à la fin des parcours de conduits ou de façon à changer la direction du conduit, en fonte malléable, gris
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Pressure-Sealing Sleeves Protect Connections

Application

To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting

Spécifications

Matériau

Fonte malléable

Couleur

Gris

Fini

revêtement en PVC

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur nominale

1 in , 27 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici