text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EL39-B

Description:  PVC CTD ELBOW FEM 90D 1IN LBLUE

CUP: 704508369385

Coude malléable à revêtement de PVC, femelle, 90 degrés, diamètre du conduit de 1 pouce (27 millimètres), de série EL pour installation à la fin des parcours de conduits ou de façon à changer la direction du conduit, en fonte malléable, bleu
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descriptors

Category

Electrical conduit elbow

Special Features

Pressure-Sealing Sleeves Protect Connections

Application

To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting

Specifications

Material

Malleable Iron

Color

Light Blue

Finish

PVC Coated

Classifications

Brand Name

Ocal

Dimensions

Trade Size

1 in , 27 mm

ETIM EC001493 Bend for cable protection tubes

Material

Metal

Material quality

Other

Surface protection

Untreated

Colour

Other

Model

Rigid

Shape

Outer - and inner side plain

Inner diameter

27 mm

Angle of bow

90 °

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici