n° de catalogue : EL296SA-G
Description: PVC CTD ELBOW M/F 90D 3/4IN AL GRAY
CUP: 704508009489
PVC Coated Malleable Elbow, Male-Female, 90 Degree, Pipe Size 3/4 Inch/21 Metric, EL Series for the End of Conduit Runs or to Change Directions, Aluminum, Gray
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Pressure-Sealing Sleeves Protect Connections |
Application |
To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Gris |
Fini |
revêtement en PVC |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/4 in , 21 mm |