text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EL296-W

Description:  PVC CTD ELBOW M/F 90D 3/4IN WHITE

CUP: 704508369316

PVC Coated Malleable Elbow, Male-Female, 90 Degree, Pipe Size 3/4 Inch/21 Metric, EL Series for the End of Conduit Runs or to Change Directions, Malleable Iron, White
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Pressure-Sealing Sleeves Protect Connections

Application

To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting

Spécifications

Matériau

Fonte malléable

Couleur

Blanc

Fini

revêtement en PVC

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur nominale

3/4 in , 21 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici