n° de catalogue : EL295-B
Description: PVC CTD ELBOW MALE 90D 3/4IN LBLUE
CUP: 704508369279
Coude malléable à revêtement de PVC, mâle, 90 degrés, diamètre du conduit de 3/4 pouce (21 millimètres), de série EL pour installation à la fin des parcours de conduits ou de façon à changer la direction du conduit, en fonte malléable, bleu
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
|
Caractéristiques spéciales |
Pressure-Sealing Sleeves Protect Connections |
|
Application |
To Change Direction for Threaded, Rigid Conduit or When Terminating at a Box or Fitting |
Spécifications
|
Matériau |
Fonte malléable |
|
Couleur |
Bleu pâle |
|
Fini |
revêtement en PVC |
Classifications
|
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
|
Grosseur nominale |
3/4 in , 21 mm |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |